I/O-tilleggsmodul - RAD-AI4-U-IFS - 2702290

Radioline - I/O-tilleggsmodul, fire analoge spenningsinnganger (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Galvanisk skille kanal til kanal
  • Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
  • Enkel utskiftning av moduler, også under drift (Hot Swap)
  • Enkel oppstart ved hjelp av riflehjul

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702290
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
GTIN 4055626076218
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 200,000 g
Tolltariffnummer 85177000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk