I/O-modul - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

Bildet viser standardartikkel

Inline, Block IO, PROFINET, RJ45-bøssing, Digitale innganger: 32 (16 faste / 16 fritt valgbare), 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor et PROFINET-nettverk.
Den brukes til å registrere og sende ut digitale signaler.

Dine fordeler

  • 16/32 innganger 24 V DC
  • 16 utganger 24 V DC, 500 mA
  • To RJ45-bøssinger i 45°-vinkel
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702289
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 188 (C_6_2017)
GTIN 4055626073323
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 563,900 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk