Ruter - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

Bildet viser standardartikkel

Security Appliance i metallhus, med ATEX- og IECex-godkjennelse, med utvidet temperaturområde, SD-kortspor, OPC/Modbus- Inspector, intelligent brannmur med alle funksjoner for optimal sikkerhet og meget enkel konfigurering, ruter med NAT/1:1-NAT, fra FW 8.5: VPN til opptil 250 tunneler, CIFS Integrity Monitoring, redundansfuksjon

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Ruter med intelligent brannmur og OPC/Modbus-Inspector, med ATEX- og IECex-godkjennelse, fra FW 8.5: VPN for opptil 250 tunneler, CIFS Integrity Monitoring, redundansfunksjon, metallhus, spor til SD-minnekort, utvidet temperaturområde

Dine fordeler

  • Optimal sikkerhet
  • OPC brannmur
  • Deep Packet Inspection
  • OPC Inspector
  • Maksimal ytelse
  • Sentralt administreringsverktøy

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702259
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN3 -
Katalogside Side 437 (C_6_2017)
GTIN 4055626064161
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 660,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk