Ruter - TC MOBILE MODEM GPRS VIDEC - 2702249

Industrielt GPRS/GSM-modem for montering på EN-monteringsskinne. GSM og GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz Serielt RS-232-grensesnitt TCP/IP-stakk. Alarminngang og -utgang. Forsyningsspenning 24 V DC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Faste reaksjonstider
  • God elektromagnetisk kompatibilitet
  • Kan brukes over hele verden
  • Kan brukes uavhengig av styringsprodusent
  • Brannmur
  • En koblingsutgang tilgjengelig på bakveggsplaten, kan kobles via sms med passordbeskyttelse
  • Koding av SIM-kort PIN
  • Passordbeskyttet forbindelsesoppbygging
  • GSM-nett: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
  • IPT-kompatibel
  • Integrert TCP/IP-stakk for å integrere utstyr uten TCP/IP-stakk i et nettverk
  • Datahastigheter opptil 53,6 kbit/s
  • Forbindelsesoppbygging via dataanropsnummer (CSD)
  • Klient-/server-funksjoner
  • Forbindelsesoppbygging via IP-adresser
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702249
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNC42X -
GTIN 4055626055565
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 183,300 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk