Inline-modul - IB IL 24/230 DOR1/W-PC-XC-PAC - 2702245

Bildet viser standardartikkel

Inline XC, Relemodul, Releutgang: 1 (potensialfrie kontakter), 24 V DC / 230 V AC, 2,6 A, for kobling av induktiv og kapasitiv last, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den har en potensialfri relevekselkontakt.
Klemmen er egnet for kobling av induktiv og kapasitiv last.
Klemmen kan benyttes på området for lavspenning og på AC-området.
Ved koblingsspenning under 12 V eller strøm under 100 mA må klemmen IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC: benyttes.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • Sikkert skille i henhold til EN 50178
  • Potensialfri tilkobling for en aktuator
  • Nominell strøm på utgangen 2,2 A
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702245
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNI133 -
GTIN 4055626056838
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 46,000 g
Tolltariffnummer 85389099

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk