Sikkerhetsmodul - IB IL 24 PSDO 8-CB-PAC - 2702232

Lignende bilde

Sikkerhetsrettet digital utgangsmodul, beskyttelsesgrad IP20, for INTERBUS-safety- og PROFIsafe-systemer. Ved to kanaler har modulen fire sikre digitale utganger. Ved en kanal har den åtte sikre digitale utganger.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Sikkerhetsmodulen er en utgangsmodul i produktserien Inline for bruk hvor som helst innenfor et SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- eller PROFIsafe-system. Overføringshastigheten kan stilles inn på 500 kBaud eller 2 MBaud via en bryter på sikkerhetsmodulen. Innenfor en stasjon må overføringshastigheten være den samme overalt. Modulen har fire sikre digitale utganger ved tokanals tilordning, og åtte digitale utganger ved enkanals tilordning.

Dine fordeler

  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
  • SIL 3 i henhold til IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702232
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNA431 -
GTIN 4055626045795
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 388,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk