Sikkerhetsmodul - IB IL 24 PSDI 8-CB-PAC - 2702231

Lignende bilde

Sikkerhetsrettet digital inngangsmodul, beskyttelsesgrad IP20, for SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- og PROFIsafe-systemer. Ved to kanaler har modulen fire sikre digitale innganger. Ved en kanal har den åtte sikre digitale innganger.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Sikkerhetsmodulen er en inngangsmodul i produktserien Inline for bruk hvor som helst innenfor et SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- eller PROFIsafe-system. Overføringshastigheten kan stilles inn på 500 kBaud eller 2 MBaud via en bryter på sikkerhetsmodulen. Innenfor en stasjon må overføringshastigheten være den samme overalt. Modulen har fire sikre digitale innganger ved tokanals tilordning, og åtte digitale innganger ved enkanals tilordning.

Dine fordeler

  • SIL 3 i henhold til IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702231
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNA421 -
GTIN 4055626045788
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 356,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk