LED-automatikkskaplampe - PLD E 608 W 315/B - 2702227

LED-automatikkskaplampe, stort AC-forsyningsområde, fargetemperatur 4000 K, med bevegelsessensor, stikkontakttype B (f.eks. for USA)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

LED-lampen er konstruert for belysning i automatikkskap. En integrert optikk sørger for optimal belysning i automatikkskapet. Den kan monteres via et festehakesystem, uten bruk av verktøy. Flere lamper kan også kobles etter hverandre. Lampen kobles ut og inn via en integrert bevegelsessensor.

Dine fordeler

  • Patentert festehakesystem gir montering uten bruk av verktøy
  • Stort AC inngangsområde muliggjør bruk over hele verden
  • En bevegelsessensor sparer disposisjons- og installasjonskostnader for dørposisjonsbrytere
  • Stikkontakt muliggjør drift av eksterne enheter også når automatikkskapet er uten spenning
  • Redusert kablingsarbeid ved rekkeplasserte automatikkskap takket være seriekobling
  • Optimal belysning av automatikkskapet grunnet integrert optikk
  • LED-levetid på 50 000 h (L70-verdi) forhindrer utskiftning av lamper/pærer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702227
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNL -
Katalogside Side 487 (C_6_2017)
GTIN 4055626057514
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 770,000 g
Tolltariffnummer 94054039
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk