LED-automatikkskaplampe - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED-automatikkskaplampe, 24 V DC, fargetemperatur 5000 K, lengde 250 mm, svingbar, kan seriekobles, inklusive monteringstilbehør

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

LED-lampen er konstruert for belysning i automatikkskap. Den prismatiske formen i lampedekselet sørger for optimal belysning i automatikkskapet. Den kan monteres via et klipssystem, uten bruk av verktøy. Flere lamper kan også kobles etter hverandre. Lampen kobles ut og inn enten via den integrerte føleren eller via ekstern dørposisjonsbryter.

Dine fordeler

  • Klipsfeste gir verktøyløs montering
  • Kabling via sensor-/aktuatorledninger med M8-Snap-In-teknikk
  • Redusert kablingsarbeid ved rekkeplasserte automatikkskap takket være seriekobling
  • Optimal belysning av automatikkskapet grunnet prismatisk form og svingbarhet
  • Svingmuligheter åpner for optimal tilpasning til respektive automatikkskapdybde
  • LED-levetid på 50 000 h (L70-verdi) forhindrer utskiftning av lamper/pærer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702221
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNL -
GTIN 4055626057293
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 163,700 g
Tolltariffnummer 94054039
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk