Antennebarriere - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Antennebarriere til automatikkskapgjennomføring, tennbeskyttelsesgrad: Ex i, beskyttelsesgrad: IP65, installering barriere: sone 2, installering antenne: sone 0, 1 eller 2, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilkobling: 2 x N (female), ATEX- og IECEx-godkjennelse

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Ved å ta i bruk antennebarrieren kan HF-utganger til radiosignalmoduler utføres egensikkert. Antennebarrieren begrenser tennenergien ved feil. Antennebarrieren er ATEX- og IECEx-sertifisert og kan installeres i sone 2 eller på sikkert område. Antennebarrieren gir en kostnadsgunstig bruk av bestemte standardantenner i Ex-soner 0,1 og 2. Antennebarrieren dekker frekvensområdene 0,7 GHz ... 6 GHz. Enkelte standardantenner fra det trådløse tilbehørssortimentet kan kobles til.

Dine fordeler

  • Kompakt husform
  • Internasjonale godkjennelser (ATEX, IECEx)
  • Bruk av standardantenner på Ex-området i sone 0, 1 og 2
  • Universell bruk (frekvensområde 0,3 ... 6 GHz)
  • Kostnadsgunstig løsning, ettersom ingen dyre spesialantenner kreves.
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702198
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 477 (C_6_2017)
GTIN 4055626033730
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 173,200 g
Tolltariffnummer 85177000
Opprinnelsesland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk