Sikkerhetsrelé - PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC - 2702192

Sikkerhetsrelé for sviktsikre kontrollere opptil SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1-kanals drift, automatisk start, 1 aktiveringsstrømkrets, US = 24 V DC i henhold til IEC 61131-6, fast skruklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil Kat.4/PL e i henhold til ISO 13849-1, SILCL 3 i henhold til IEC 62061
  • Liten husbredde på kun 6,8 mm
  • Enkanals styring
  • En aktiveringsstrømkrets, en digital signalutgang
  • Kobler digitale utgangssignaler fra feilsikre styringer til perifert utstyr (ventiler osv.) for galvanisk skille og tilpasning av effekt
  • Automatisk aktivering
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702192
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BDNA -
Katalogside Side 251 (C_6_2017)
GTIN 4055626010199
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 69,000 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk