Kommunikasjonsmodul - RAD-RS485-IFS - 2702184

Radioline - RS-485-flerpunkts-multiplekser, kan utvides med I/O-moduler, benyttes som Modbus/RTU-busskobler eller kombineres med Radioline-radiosignalsystem, opptil 99 stasjoner, rekkevidde opptil 1,2 km på bedriftsegne kobberledninger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Flerpunktsmultiplekser for I/O-signaler
  • Opptil 99 busstasjoner i nettverket
  • Rask og enkel oppstart uten programmering
  • Kan kombineres med Radioline-radiosignalmoduler
  • Kan utvides modulært med opptil 32 I/O-tilleggsmoduler
  • Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
  • Godkjent for bruk i sone 2
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702184
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 459 (C_6_2017)
GTIN 4055626007373
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 200,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk