Busskobler - AXL F BK ETH NET2 - 2702177

Axioline F, Busskobler, Ethernet (to nettverk), RJ45-bøssing, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil 63 ytterligere Axioline-deltagere kan kobles til
  • To adskilte Ethernet-porter (uten integrert switch)
  • To IP-adresser
  • Overføringshastighet 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Dreiekodebryter
  • Modbus/TCP (UDP)-støtte
  • BootP og DHCP
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Egnet for firmwareoppdatering
  • Typisk syklustid for Axioline F-lokalbuss ca. 10 µs
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702177
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI2 -
Katalogside Side 103 (C_6_2017)
GTIN 4055626008417
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 177,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk