Sikkerhetsmodul - AXL F LPSDO8/3 1F - 2702171

Sikkerhetsrettet digital utgangsmodul, beskyttelsesgrad IP20, for SafetyBridge-systemet. Ved to kanaler har modulen fire sikre digitale utganger. Ved en kanal har den åtte sikre digitale utganger.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Sikkerhetsmodulen er en utgangsmodul i produktserien Axioline F med integrert sikkerhetslogikk og benyttes i et SafetyBridge Technology V3-system. Sikkerhetsmodulen kan benyttes som bestanddel i en Axioline F-stasjon på et vilkårlig sted innenfor et EtherCAT®- , EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, PROFINET- eller PROFIBUS-system. Modulen har fire sikre digitale utganger ved tokanals tilordning, og åtte sikre digitale utganger ved enkanals tilordning.

Dine fordeler

  • Økonomisk effektiv systemoppbygging fordi verken sikkerhets-PLS eller sikkert feltbussystem er nødvendig
  • Fleksible i bruk på grunn av kompatibilitet med alle busskoblere fra Axioline F-sortimentet
  • Rask kabling og enkel håndtering reduserer installeringstiden
  • Enkel konfigurering ved hjelp av gratisprogrammet SAFECONF
  • Opptil SIL 3 i henhold til EN 61508
  • Opptil SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • Opptil kat.4/PL e i henhold til EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702171
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN -
Katalogside Side 300 (C_6_2017)
GTIN 4055626004983
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 222,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk