I/O-modul - E-AXL F DI16/1 1H - 2702166

Ingen tilgjengelige bilder

E°XBM, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inkludert bussokkelmodul og Remote I/O plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • 16 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
  • Minimal oppdateringstid <100 µs
  • Filtertider kan stilles inn i tre trinn: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maksimal inngangsfrekvens 5 kHz
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702166
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNI23X -
GTIN 4055626005119
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 133,000 g
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk