I/O-modul - E-AXL F AI2 AO2 1H - 2702165

Ingen tilgjengelige bilder

E°XBM, Analog inn-/utgangsmodul, Analoge innganger: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder (skjermet), Analoge utganger:, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder (skjermet, parvis tvunnet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inkludert bussokkelmodul og Remote I/O plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702165
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNI24X -
GTIN 4055626005256
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 206,100 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk