Antennekabel - RAD-PIG-RSMA/N-5 - 2702140

Bildet viser en variant av artikkelen

Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 2,0 / 3,3 / 4,8 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Lav demping
  • UV-fast

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702140
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNC -
Katalogside Side 475 (C_6_2017)
GTIN 4046356988407
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 214,000 g
Tolltariffnummer 85442000
Opprinnelsesland US (United States)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk