Inline-funksjonsmodul - IB IL CNT-XC-PAC - 2702134

Bildet viser standardartikkel

Inline-målemodul, Extreme Conditions-variant, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugger og merkefelter), 1 målerinngang, 1 styreinngang, 1 utgang, 24 V DC, 500 mA, 3-leder-tilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Målemodulen registrerer og bearbeider raske impulsfølger fra sensorer. Den er utstyrt med en måleinngang (Source), en styreinngang (Gate) og en koblingsutgang som kan parametriseres etter behov. Koblingsutgangen settes av klemmen automatisk. Dermed oppnås raske reaksjonstider, uavhengig av buss og kontroller.
Klemmen kan benyttes i fire forskjellige driftsmodi: Frekvensmåling, hendelsesmåling, tidsmåling og impulsgenerering (pulsgenerator).
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • En måleinngang
  • En styreinngang
  • En parametriserbar koblingsutgang
  • Fire driftsmodi: Hendelsesmåling, tids- eller tilstandsstyrt frekvensmåling, tidsmåling (periode- eller impulsvarighet) og pulsgenerator
  • Behandling av 5 V- eller 24 V-signaler
  • Inngangsfrekvens opptil 100 kHz
  • 16 bit-telleverdi ved tidsmåling
  • 24 bit-telleverdi ved hendelsesmåling og frekvensmåling
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702134
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4046356981798
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 130,000 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk