Busskobler - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC, Busskobler, EtherNet/IP™, RJ45-bøssing, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Busskobleren med integrerte I/O-er brukes innenfor rammen av et EtherNet/IP™-nettverk og utgjør bindeleddet til Inline I/O-systemet.
Opptil 61 Inline-deltakere kan kobles til busskobleren.
Busskobleren støtter maksimalt åtte PCP-deltakere.
I forbindelse med integrering av Inline-stasjonen i programmeringssystemet finnes det en tilsvarende EDS-fil.
I forbindelse med artikkelen kan denne filen lastes ned under følgende adresse: phoenixcontact.net/products
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • Åtte digitale innganger, fire digitale utganger
  • EtherNet/IP™, versjon 1.2
  • Webbased management
  • To RJ45-tilkoblinger
  • Automatisk gjenkjenning av overføringshastighet i local bus (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702131
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 168 (C_8_2015)
GTIN 4046356981071
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 329,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk