Busskobler - IL CAN BK-TC-XC-PAC - 2702130

Bildet viser standardartikkel

Inline, Busskobler, CANopen®, TWIN COMBICON, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen 500 kBit/s, beskyttelsesgrad IP20, inkludert nettverksplugg, Inline-plugg og merkefelt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

CANopen-feltbusskobleren muliggjør drift av den fleksible automatiseringsmodulen INTERBUS-Inline også på CANopen-nettverk. En INTERBUS-Inline-stasjon kan tilføyes på et vilkårlig sted på CANopen-nettverket via feltbusskobleren. I CANopen-nettverket fungerer feltbusskobleren som en slave, og i den underlagrede INTERBUS-Inline-lokalbussen som en master.
Adressen til CANopen-slaven stilles inn utenfra med DIP. CANopen-nettverket kobles til via en Twin Combicon-plugg. Driftsspenningen til feltbusskobleren og elektronikken til de tilkoblede automatiseringsmodulene kan tilføres via en separat matekontakt.
I forbindelse med CANopen-prosjekteringen finnes det i produktinfoservice (se under) en EDS-fil (Electronic Data Sheet) som alltid er oppdatert. Den velprøvde INTERBUS-Inline-diagnostikken støttes av CANopen-feltbusskobleren på samme måte som diagnostikkobjektene som er typiske for CANopen. Lokalt gir lysdiodene en diagnostikk som er nøyaktig.
Vær oppmerksom på følgende ved prosjektering:
Total logikkstrøm for alle moduler som er tilkoblet et CANopen-nettverk, må aldri overskride maksimalt tillatt totalstrøm på 2 A. Alt etter stasjonskonfigurering kan dermed antall moduler som kan tilkobles, være lavere enn 63.

Dine fordeler

  • Slavefunksjon i CANopen®-nettverket
  • Adresse kan stilles inn med DIP
  • CANopen-tilkobling med TWIN-COMBICON-plugg
  • 63 moduler kan kobles til
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Lakkerte kretskort
  • Utvidet temperaturområde T2 (-40 °C ... +55 °C)
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702130
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 170 (C-8-2015)
GTIN 4046356981828
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 326,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk