I/O-modul - AXL F RTD8 S 1F - 2702120

Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge innganger: 8 (for resistive temperatursensorer), tilkoblingsteknikk: 2-, 4-leder (skjermet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Måledynamikk opptil 8 Hz, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon.
Den brukes til å registrere signaler fra resistive temperatursensorer.
Modulen støtter alle vanlige platinasensorer etter DIN EN 60751 og SAMA samt nikkelsensorer etter DIN 43760.
I tillegg støttes sensorene Cu10, Cu50 og Cu53.

Dine fordeler

  • Åtte analoge inngangskanaler for tilkobling av temperaturmålemotstand (RTD)
  • Lineære innganger 500 Ω
  • Tilkobling av sensorene i 2- og 4-lederteknikk
  • Integrert, digital sensorlinearisering
  • Standardisert måleverdivisning direkte i °C, °F eller Ω
  • Måleverdivisning i 16 bit-format eller i Floating Point-format
  • Måledynamikk 8 Hz pr. kanal
  • Programmerbare filtre
  • Kortslutningsbeskyttede innganger
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Temperaturstabilitet
  • Meget god støysikkerhet
  • Minimal støyemisjon
  • Installeringsovervåking ved hjelp av kanalsøkefunksjon "Channel Scout"

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702120
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI2 -
Katalogside Side 119 (C_6_2017)
GTIN 4046356977852
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 241,300 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk