Sikkerhetsrelé - PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SP - 2702097

Bildet viser variant med skrutilkobling

Sikkerhetsrelé for nødstopp, beskyttelsesdører, lysporter opptil SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, krysslutningsgjenkjenning, kan trigges på nytt, utkoblings-/tiltrekkingsforsinkelse 0,2 s til 60 s, to aktiveringskretser, US = 24 V DC, pluggbar fjærkraftrekkeklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil Kat.4/PL e i henhold til ISO 13849-1, SILCL 3 i henhold til IEC 62061
  • Liten husbredde på kun 12,5 mm
  • En- og tokanals styring
  • To aktiveringsstrømkretser, en digital signalutgang
  • Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702097
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BDNA -
Katalogside Side 258 (C_6_2017)
GTIN 4046356952491
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 126,450 g
Tolltariffnummer 85371099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk