Optisk element - PSD-S OE LED MC - 2702090

LED permanent lyselement, 24 V DC, syv farger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Det flerfargede LED permanente lyselementet er konstruert for signalisering av f.eks. maskintilstander. Det optiske elementet kan lyse i fargene rødt, grønt, gult, blått, hvit, fiolett og turkis. Fargen velges ut ifra forskjellige kombinasjoner for styresignaler på signalsøylens tilkoblingselement.

Dine fordeler

  • Syv farger i ett element
  • Kan kombineres etter ønske
  • Høy lys- og fargeintensitet
  • Lysdiodelevetid min. 50 000 h
  • Minimalt effektopptak
  • Beskyttelsesgrad IP65

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702090
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNL -
Katalogside Side 499 (C_6_2017)
GTIN 4046356943185
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 77,000 g
Tolltariffnummer 85318070
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk