Basisenhet - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Nanoline-basisenhet 24 V DC. Utstyrt med 4 digitale inngangs- og 2 digitale releutgangskanaler. To innganger kan konfigureres som analoge innganger og to som høyhastighetsteller. Aksepterer en ekstra tilleggsmodul. Integrert RJ-11-pluggforbindelse gir mulighet for programmering, seriekobling og kommunikasjon med fjernstyrt kontrollenhet. Programmeringen foretas med nanoNavigator.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2702031
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRA -
GTIN 4046356949521
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 172,900 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland IN (India)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk