Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB SOL-PV-MON - 2701975

Lignende bilde

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GB, med lisensnøkkel og brukerprogram for PV Monitor+, et overvåkingsprogram for solenergianlegg (Solarworx).

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

PV Monitor+
Enkel og effektiv overvåking av solcelleanlegg

Sikre utbyttet av dine PV-anlegg opptil 500 KW nominell effekt over lang tid. Overvåkingsprogrammet PV Monitor+ er i den sammenheng en effektiv løsning. Strøm og spenning registreres og overføres til en modulær småkontroller via en kommunikasjonsmodul. Hvis verdiene over- eller underskrider disse innstilte parameterene, sendes det ut en alarm i form av en sms. Dermed har du alltid full oversikt over anleggets ytelse og kan gripe inn umiddelbart ved behov.

Dine fordeler

  • Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, med lisensnøkkel og brukerprogram for overvåkingsprogram for solenergianlegg.
  • Lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem
  • Lisensnøkkel til brukerprogram

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701975
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DRAAZA -
GTIN 4046356901338
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,500 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk