Reserve-modulelektronikk - IB STME 24 BAI 8/EF - 2701956

INTERBUS-ST analog inngangsmodul, åtte innganger, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, 0-60 mA, beskyttelsesgrad IP20, består av kun modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Åtte analoge innganger for tilkobling av spennings- eller strømsignaler
  • Tilkobling av sensorer i tolederteknikk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701956
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNI -
GTIN 4046356895750
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 249,700 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk