Reserve-modulelektronikk - IB STME 24 AI 4/EF - 2701955

INTERBUS-ST analog inngangsmodul, fire innganger, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, beskyttelsesgrad IP20, består av kun modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fire analoge differanseinngangskanaler for tilkobling av spennings- eller strømsignaler
  • Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
  • Sensorforsyning +15 V DC

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701955
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNI -
GTIN 4046356895743
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 245,100 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk