Betjeningsterminal - NLC-OP2-LCD-076-4X20 - 2701945

Grensesnitt for fjernkontroll for Nanoline- og ILC 1...-styringer. RS-232-grensesnitt muliggjør montering med en avstand på inntil 15 m.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Brukergrensesnitt for Nanoline-controller. 8-linjers, 20-sifret display ned bakgrunnsbelysning og informasjon om drift og klargjøring for brukeren. Innlegging og valg av data i styringen ved hjelp av tall- og piltastene. Fjern montasje.

Dine fordeler

  • Numeriske taster (0-9), retningstaster (oppover, nedover, høyre, venstre) og andre taster gjør at brukeren kan taste inn egne meldinger
  • Viser brukeren meldinger med kommandoprompt
  • Hot-Swap-egenskapen gjør at produktet kan brukes som serviceverktøy og i forbindelse med sikkerhet
  • Gir tilgang slik at man kan kalle opp alle I/O-punkter, registre, flagg, tidsmålere, tellere og program- og systemflagg

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701945
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRA -
GTIN 4046356949507
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 461,000 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland IN (India)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk