Inline-funksjonsmodul - IB IL MBUS-PAC - 2701927

Inline M-Bus-mastermodul, for tilkobling av M-Bus-utstyr, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • M-bus-tilkobling for opptil 30 deltagere
  • Overføringshastigheten kan stilles inn fra 300 baud ... 19200 baud
  • Parametrisering via prosessdata
  • Prosessdatabredde 16 ord
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701927
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 416 (NTK_2014)
GTIN 4046356902106
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 125,000 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk