Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN - 2701877

Security Appliance i metallhus med integrert 4-ports Managed-Switch og DMZ-port, VPN med utvidet temperaturområde, SD-kortspor, intelligent brannmur, ruter med NAT/1:1-NAT, etter ønske CIFS Integrity Monitoring eller OPC-Inspector

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Optimal sikkerhet
  • Maksimal ytelse
  • Sentralt administreringsverktøy

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701877
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN3 -
Katalogside Side 435 (C_6_2017)
GTIN 4046356869362
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 725,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk