Multipleks - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Lignende bilde

To av disse SD-kortene danner et multipleksersystem av to ILC 131 ETH og de individuelt nødvendige inn- og utgangsklemmene, uten at programmering er nødvendig. Enkel konfigurering fordi kun få trådlasker kreves. Forbindelse via radiosignaler, Ethernet-kabel eller nettverk.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med sine grunnfunksjoner retter SD FLASH 512MB MODULAR MUX seg mot alle som ønkser å ta i bruk alle fordeler ved en fleksibel multiplekser-løsning, uten å befatte seg med programmering av kontrollere. For å muliggjøre dette foretas nødvendig minimum konfigurering via et lavt antall trådbroer. I den forbindelse benyttes standardkomponenter (2x ILC 131 ETH; 2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX). I tillegg nødvendige inn- og utgangsmoduler. Kommunikasjonen mellom de to multiplekser-komponentene (ILC 131 ETH) følger deretter helautomatisk, via en Ethernet-kabel eller en transparent trådløsoverføring.

De to multiplekserne kan implementeres i Ethernet. Ethernet-konfigureringen som kreves i den sammenheng, foretas via nettgrensesnittet på ILC 131 ETH. Det foretas helt enkelt med en PC og en standard nettleser.

Merk: Sikkerhetsrelaterte startsperrer skal alltid implementeres med sikkerhetsrelaterte kontrollerelementer utenfor MODULAR-MUX-systemet. Ta også hensyn til relevante, grunnleggende og velprøvde sikkerhetsprinsipper

Følgende standardkomponenter kreves:

2x ILC 131 ETH (art.nr. 2700973)
2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX (art.nr. 2701872)

For å sammenkoble de to systemene kreves en Ethernet-kabel (kabelbundet kommunikasjon).
I tillegg kreves nødvendig antall inn- og utgangsmoduler fra Inline Modular-sortimentet til Phoenix Contact (merket med logo, se nedenfor).

Forbindelsen mellom ILC 131 ETH og et multipleksersystem kan også etableres med alle radiosignalsystemer som er i stand til å overføre TCT/IP-data transparent.
I den forbindelse er følgende trådløsprodukter fra Phoenix Contact egnet:

En stk. FL BT EPA 2 (art.nr. 1005869)
To stk. FL EPA 2 (art.nr. 1005955)
Samt WLAN Ethernet-komponenter i serien FL-WLAN 24 XX 802-11

Dine fordeler

  • Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker.
  • Lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem
  • Lisensnøkkel til brukerprogram
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701872
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDRA -
Katalogside Side 91 (C_6_2017)
GTIN 4046356868686
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,500 g
Tolltariffnummer 85235190
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk