Redundansmodul - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Ethernet-redundansmodul for redundante nettverk med redundansprotokoll PRP.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

De kompakte redundansmodulene (RED) åpner for fleksibel og økonomisk effektiv oppbygging av meget tilgjengelige Ethernet-nettverk i energi- og automatiseringsomgivelser. Med sin robusthet iht. IEC 61850-3 og IEEE 1613, et stort temperaturområde fra -40 °C til +70 °C og et stort spenningsforsyningsområde fra 18 til 58 V DC dekker den helt perfekt alle krav i forbindelse med industrielle og energitekniske applikasjoner. Den parallelle redundansen iht. IEC 62439 åpner for oppbygging av meget tilgjengelige nettverk, uten omkoblingstider.

Dine fordeler

  • Oppfyller kravene iht. IEC 61850-3 og IEEE 1613
  • Standardisert redundansfunksjon PRP iht. IEC 62439-3
  • Enkel oppstart uten konfigurering
  • Parallell redundans uten omkoblingstider for maksimal tilgjengelighet
  • Ingen tap av pakker ved svikt i et nettverk
  • Lavt effektopptak under drift
  • -40 °C ... 70 °C omgivelsestemperatur
  • Alarmkontakt
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701864
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN1 -
Katalogside Side 430 (C_6_2017)
GTIN 4046356867450
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 444,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk