Radiosignalmodul - FL WLAN 5102 - 2701850

WLAN Access Point for Japan, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, tilkoblinger: COMBICON for 10 ...36 V DC, 2x RJ45 for LAN, sentralt Cluster Management, WBM, MIMO-teknologi, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701850
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN2 -
Katalogside Side 452 (C_6_2017)
GTIN 4046356924962
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 552,200 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk