I/O-modul - AXL F DO16 FLK 1H - 2701813

Axioline F, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: FLK-pluggforbinder (20-polet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon.
Den brukes til å sende ut digitale signaler.
Ved hjelp av FLK-tilkoblingen kobler du PLC-releer fra produktområdet INTERFACE raskt og brukervennlig til.
Dermed kan denne utgangsmodulen også benyttes i applikasjoner som forutsetter releer, for eksempel for å koble høy spenning eller strøm.

Dine fordeler

  • 16 digitale utganger
  • 24 V DC, 500 mA
  • Minimal oppdateringstid <100 µs
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701813
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI2 -
GTIN 4046356881302
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 108,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk