Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Lignende bilde

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 512 MByte med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker, for SNMP-, SQL-, Wireless-, motion-funksjoner osv.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Program- og konfigurasjonsminne for lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem.
Lisensnøkkel for aktivering av ytterligere funksjonsblokkbiblioteker inngår også.
Enkelte av funksjonsblokkene fra Phoenix Contact, for eksempel fra SQL og SNMP Library eller Resy+, er lisenspliktige.
Det vil si at et gebyr betales for hver kontroller som lisenspliktige funksjonsblokker skal benyttes på.
Under runtime kontrollerer blokkene lisensen som er lagret i kontrolleren, før de frikobles eller i en begrenset periode kan benyttes i demomodus.
Eksempler på lisenspliktige funksjonsblokker:• Reguleringstekniske basisfunksjoner for PID-regulatorer med forsinkelsestidskonstant i D-andelen• Dataoverføring mellom styring og SQL-databasen med hendelsesstyrt tilgang til tabeller via SQL-kommunikasjon og Data Manipulation Language (DML)• IT-Library for sending av e-postmeldinger med SMTP-funksjonen, med DHCP-klient, DNS og FTP-klientfunksjon• Sikker, hendelsesorientert og kostnadsgunstig overvåking av alle desentrale anlegg via Ethernet samt via serielle grensesnitt
Vær oppmerksom på kontrollerens/kontrollernes ytelsesspesifikasjoner, og kontroller at de er egnet for tiltenkt bruk.
For brukere som ikke vil benytte webMI-funksjonene kan program- og konfigurasjonsminnet også brukes uten lisens.

Dine fordeler

  • Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker.
  • Lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701799
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDRA -
Katalogside Side 91 (C_6_2017)
GTIN 4046356833325
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,500 g
Tolltariffnummer 85235190
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk