Signallamper - CSD-SL 500 YE - 2701791

LED-signallampe, 230 V AC, gul, redundant spenningsforsyning og INTERBUS-kommunikasjon

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Denne LED-signallampen er designet for bruk på sluseanlegg. Den redundante spenningsforsyningen samt den redundante INTERBUS-kommunikasjonen garanterer høy tilgjengelighetsgrad. De finnes i forskjellige lysfarger og størrelser og programmeres, avhengig av applikasjon, med kontrollerne fra PHOENIX CONTACT. Via INTERBUS får brukeren tilgang til store mengder diagnostikk- og statusinformasjon.

Dine fordeler

  • EN 12966-1
  • Redundans
  • 400 m forbindelse med styreenheten via feltbuss
  • Høy lys- og fargeintensitet
  • Kan programmeres applikasjonsavhengig
  • Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 50 000 timer LED-levetid
  • Strålevinkel 10°
  • lang levetid og sparsommelig LED-teknikk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701791
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DRGAAB -
GTIN 4046356863391
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,000 g
Tolltariffnummer 85308000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk