Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB EM CHARGE UNIT - 2701748

Lignende bilde

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GB med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker innen e-mobilitet.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Program- og konfigurasjonsminne for lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem, med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker innen e-mobilitet.
Enkelte av funksjonsblokkene fra Phoenix Contact e-mobility for ladestasjoner og for Phoenix Contact, for eksempel fra SQL og SNMP Library, er lisenspliktige. Det vil si at et gebyr betales for hver styring som lisenspliktige moduler skal benyttes på. Under kjøring kontrollerer modulene lisensen som er lagret i styringen, og frikobler dem, eller de kan benyttes i demoversjon i en begrenset tidsperiode.
• Spesifikt brukerprogram for ladestasjoner
• Dataoverføring mellom styring og SQL-databasen med hendelsesstyrt tilgang til tabeller via SQL-kommunikasjon og Data Manipulation Language (DML)
• IT-Library for sending av e-postmeldinger med SMTP-funksjonen, med DHCP-klient, DNS og FTP-klientfunksjon
Vær oppmerksom på styringens/styringenes ytelsesspesifikasjoner, og kontroller at de er egnet for tiltenkt bruk.
For brukere som ikke benytter funksjonsblokkbibliotekene kan program- og konfigurasjonsminnet også brukes uten lisens.

Dine fordeler

  • Program- og konfigurasjonsminne
  • Lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem
  • Lisensnøkkel til brukerprogram

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701748
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDRA -
GTIN 4046356809238
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,200 g
Tolltariffnummer 85235190
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk