Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

Programminne (SD-kort) med lisensnøkkel og brukerprogram EMWISE EXTENDED, for bruk med en Inline-controller ILC 191 ME/AN.
Denne artikkelen erstattes av SD FLASH 2GB EMLOG (2403484).

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Program- og konfigurasjonsminne med brukerprogram EMWISE EXTENDED

• Komplett konfigurering og idriftsettelse via integrert nettgrensesnitt
• Maks. 24 impulsinnganger
• Maks. 8 analoginnganger
• Tilkobling av maks. ti enheter av type EMpro
• Tilkobling av maks. ti Inline-effektmåleklemmer IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Videreføring av data til et styresystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil

Dine fordeler

  • Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, med lisensnøkkel og brukerprogram for avlesing av måleutstyr
  • Komplett konfigurering og idriftsettelse via integrert nettgrensesnitt
  • Maks. 24 impulsinnganger (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Videreføring av data til et styresystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
  • Maks. ti EMpro EEM-MA250/400/600 energimåleenheter
  • Maks. åtte analoginnganger (med IB IL AI 2/SF-PAC)
  • maks. ti effektmåleklemmer (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Nødvendig artikkel: ILC 191 ME/AN, art.nr. 2700074
  • Lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem
  • Lisensnøkkel til brukerprogram

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701747
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809221
Tolltariffnummer 85235190
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk