I/O-modul - AXL F DI16/1 HS 1H - 2701722

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, Inngangsfiltertid < 5 µs, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon.
Den brukes til å registrere digitale signaler.
Intern oppdateringstid < 5 μs muliggjør applikasjonstilpassede målefunksjoner. Målingens inngangsfrekvens kan være maks. 100 kHz .

Dine fordeler

  • 16 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
  • Minimal oppdateringstid <5 µs, bussynkron
  • Filtertider kan stilles inn i tre trinn: Uten filter, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maks. frekvens 100 kHz
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701722
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI2 -
Katalogside Side 106 (C_6_2017)
GTIN 4046356801645
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 133,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk