Berøringsskjerm - TP 5150C - 2701720

Berøringsskjerm med 38,1 cm / 15"-TFT-display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 1024 x 768 Bildepunkter (XGA), 65536 farger, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integrert i alle enheter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701720
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 125 (C-8-2013)
GTIN 4046356803809
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk