Inline-funksjonsmodul - GMC-IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701705

Bildet viser variant IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC

Inline analog inngangsmodul, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), åtte kanaler, TC (termoelement), RTD (motstandssensor), 2-, 3-ledertilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Med denne klemmen har du en åttekanals inngangsmodul med to lineære motstandsområder for resistive temperatursensorer og et spenningsområdefor termoelementer.
Denne klemmen støtter blant annet– Platina- og nikkelsensorer, f. eks. Pt 100, Pt 1000, Ni 100 samt Ni 1000 etter standardene EN 60751 og DIN 43760– Alle vanlige termoelementer etter standardene EN 60584-1 og DIN 43710
Kommunikasjonen kan foregå via parameterkanalen (PCP) eller via prosessdata.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701705
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DNI143 -
GTIN 4046356791434
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 234,000 g
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk