Software - VISU+ 2 RT-D UNLTD ANAR WEB3 - 2701704

Runtimelisens for Visu+ inklusive tre WebClients og funksjonene Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundans uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-funksjonalitet med visualisering, trendvisning og alarmadministrering
  • Tilkobling til styring med OPC og to direkte drivere
  • Direkte drivertilkobling til styringer, f.eks. til Siemens S7 eller ved hjelp av Modbus/TCP og Modbus/RTU
  • Datalogging, trendvisning og reseptadministrering
  • Skripter kan opprettes i VBA og IL
  • Fullt skalerbare prosessbilder for bruk av en design på forskjellige typer utstyr og skjermstørrelser
  • Flerspråklighet i programvare og prosjekter grunnet Unicode-støtte og online-omkobling
  • Tilgangsbeskyttelse med brukeradministrering
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701704
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4046356791052
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 81,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk