LED-maskinlampe - PLD M 360 W-100 200 - 2701692

LED-maskinlampe, 24 V DC, beskyttelsesgrad IP67, strålevinkel 100 °, fargetemperatur 5000 K, lengde 200 mm, M12-pluggforbinder, Lampehus: Aluminium, eloksert, Lampetildekning: Akryl satinert, kan seriekobles, Dimming, Flashmodus, resistent mot kjøle- og smøremiddel, inklusive monteringstilbehør

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

LED-lampene er konstruert for belysning i eller på maskiner. Med M12-sensor-/aktuatorledninger kan flere lamper kobles etter hverandre og inn/ut via lampegrensesnittet, dimmes kontinuerlig og brukes i flashmodus. Designen i høy kvalitet forhindrer at operatøren blir blendet ved arbeidet.

Dine fordeler

  • Nyskapende teknikk som gir homogen og refleksjonsfri belysning
  • Sikkerhetsglass muliggjør bruk også i omgivelser med potensielt mekaniske påkjenninger
  • To PWM-innganger for dimming og flashmodus
  • Feilmelding via digital utgang
  • Beskyttelse mot forveksling av poler, for høy forsyningsspenning og overtemperatur
  • Kan seriekobles med sensor-/aktuatorledninger med M12-hurtigkobling SPEEDCON
  • Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 50 000 timer LED-levetid

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701692
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 12 (C-8-2015)
GTIN 4046356783347
Tolltariffnummer 94054099
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk