Busskobler - AXL F BK S3 - 2701686

Axioline F, Busskobler, Sercos, RJ45-bøssing, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Busskobleren brukes innenfor rammen av et Sercos-nettverk i tredje generasjon og danner bindeleddet til Axioline F-systemet.
Opptil 63 Axioline F-deltakere kan kobles til busskobleren.
I forbindelse med integrering av Axioline F-stasjonen i programmeringssystemet finnes det en tilsvarende SDDML-fil.
Denne kan lastes ned under følgende adresse: phoenixcontact.net/product/2701686

Dine fordeler

  • To RJ45-tilkoblinger
  • Dreiekodebryter
  • Støtter Sercos V1.3
  • FSP-IO (Function Specific Profile-IO) for modulære I/O-enheter
  • Åtte forbindelser
  • Egnet for firmwareoppdatering
  • Egnet for firmwareoppdatering
  • Typisk syklustid for Axioline F-lokalbuss ca. 10 µs
  • Typisk syklustid for Axioline F-lokalbuss ca. 10 µs
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701686
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI2 -
Katalogside Side 101 (C_6_2017)
GTIN 4046356790109
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 177,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk