Panel-PC - DL PPC15 1000 - 2701665

Lignende bilde

VESA-montert, vifteløs industri-PC med beskyttelsesgrad IP65, 15-tommers LCD-skjerm med LED-bakgrunnsbelysning og resistiv Single-Touch-skjerm. Energieffektiv Intel® Atom™-prosessor 2 GB RAM. HDD/SDD-datalagringsopsjon med valgbart operativsystem.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Designline PPC15 1000 er en VESA-montert industri-PC med beskyttelsesgrad IP65 og 15-tommers LCD med LED-bakgrunnsbelysning. Intel® Atom™-prosessoren E680T 1,6 GHz har et balansert forhold mellom prosessorytelse og energieffektivitet. Den vifteløse konstruksjonen og den fleksible VESA-monteringen gjør DL PPC15 1000 til et produkt som kan brukes til mange ulike ting. En konfigurerbar COM-port gjør det mulig å koble til eldre serielle enheter. DL PPC15 1000 har en moderne, ergonomisk konstruksjon og en robusthet som man kan vente seg av et industrielt datamaskinprodukt.

Dine fordeler

  • IP65-komplettvern
  • Moderne, ergonomisk konstruksjon
  • Energieffektiv prosessor
  • IP65-komplettvern
  • Konfigurerbar
  • LED-bakgrunnsbelysning
  • Vedlikeholdsvennlig
  • Utvidet temperaturområde
  • Konfigurerbar
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701665
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 38 (C-6-2017)
Tolltariffnummer 84715000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk