Utstyrsklemme - GE 10/2-BA BU - 2701574

Utstyrsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 71,3 mm, høyde: 40 mm, farge: blå, monteringstype: direkte fastskruing

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701574
Forpakningsenhet 15 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Minimum bestillingsmengde 15 STK
GTIN 4046356182423
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 67,320 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk