Utstyrsklemme - GE 10/2-B BU - 2701573

Utstyrsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 24,8 mm, høyde: 40 mm, farge: blå, monteringstype: direkte fastskruing

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Montering med to skruer pr. blokk
  • Fingersikker berøringsbeskyttelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701573
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
Katalogside Side 560 (C_1_2017)
GTIN 4046356182416
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 52,131 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk