Utstyrsklemme - GE 35/2-BA BU - 2701571

Bildet viser lignende artikkel

Utstyrsklemme, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 150 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredde: 34,75 mm, høyde: 44,9 mm, farge: blå, monteringstype: direkte fastskruing

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701571
Forpakningsenhet 15 STK
Rabattgruppe BE1265 -
Minimum bestillingsmengde 15 STK
GTIN 4046356182393
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 148,660 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk