Utstyrsklemme - GE 35/2-B - 2701569

Utstyrsklemme, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt:0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, bredde: 34,8 mm, høyde: 44,9 mm, farge: grå, monteringstype: direkte fastskruing

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Montering med to skruer pr. blokk
  • Fingersikker berøringsbeskyttelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701569
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
Katalogside Side 561 (C_1_2017)
GTIN 4046356182379
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 130,200 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk