Radiosignalelementer - PSD-S WIN SL/UL - 2701565

Slave med C UL US-godkjennelse for oppbygging eller utvidelse av signalsøyle-radiosignalsystemet WIN, 24 V AC/DC, svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med en WIN-slave kan tilstanden til en PSD-signalsøyle overføres til en WIN-master som er koblet til en PC via en USB-kabel, og vises og vurderes i WIN-programvaren, samt lagres i en database.

Dine fordeler

  • Supplering av eksisterende signalsøyler uten ekstra kabling
  • Samtidig registrering av opptil 50 radiosignalelementer
  • Kan brukes parallelt med andre radiosignalanvendelser
  • Rekkevidde for et radiosignalelement ved fri sikt opptil 300 m
  • Feilmelding via e-post mulig
  • Repeater for økt rekkevidde integrert i hvert radiosignalelement

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701565
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 346 (C-8-2013)
GTIN 4046356801560
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk